Global icon

HNC2-2.5P-4DSL(55)

CL0218-0041-2-55

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • HNC2-2.5P-4DSL(55)
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
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
  • HNC2-2.5P-4DSL(55)
  • CL-Nummer
  • CL0218-0041-2-55
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 4
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 2.5 mm
  • Kontaktabstand
  • 2.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 17.5 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 8.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 4.3 mm
  • Befestigungsart
  • THT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Versetzte Führungsschiene
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Steckzyklen
  • 30
  • Kontaktbeschichtung
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • 1.0 μm
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Empfohlene Drahtstärke
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
  • -25 ℃
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 1000 V Max.
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
  • 0
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.359 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 4000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung
  • Tin plating : 1μm