DX-20-CV
CL0230-0036-6-00
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DX-20-CV
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Cover case
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
- DX-20-CV
- CL-Nummer
- CL0230-0036-6-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Cover case
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
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
- Schutzhülle
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Zinklegierung
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 11.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 30.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 32.5 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 6.7 mm
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 25 PCS
- Masse
- 19.2 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DX-20-CV_CL0230-0036-6-00_2DDrawing_0000883072.pdf: 117 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DX-20-CV_CL0230-0036-6-00_2DDrawing_0000139963.pdf: 122 KB]
- Datenblatt - English [DX-20-CV_CL0230-0036-6-00_SpecSheet_0001295837.pdf: 47 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DX-20-CV_CL0230-0036-6-00_SpecSheet_0001034953.pdf: 158 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker