DX31A-20P(50)
CL0230-0029-0-50
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DX31A-20P(50)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- DX31A-20P(50)
- CL-Nummer
- CL0230-0029-0-50
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 1000
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 1.27 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 175.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Schneidklemmverbindung
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 28
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
- Einheit
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- 1.27 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Beige
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 9.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 19.18 mm
- Steckverbinderbreite
- 17.2 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 80 PCS
- Masse
- 3.8 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 800 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DX31A-20P(50)_CL0230-0029-0-50_2DDrawing_0000883037.pdf: 172 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DX31A-20P(50)_CL0230-0029-0-50_2DDrawing_0000139491.pdf: 152 KB]
- Datenblatt - English [DX31A-20P(50)_CL0230-0029-0-50_SpecSheet_0000068319.pdf: 55 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DX31A-20P(50)_CL0230-0029-0-50_SpecSheet_0000533718.pdf: 53 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Stecker
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Stecker
Gerade
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse