Global icon

DX31A-20S(50)

CL0230-0101-6-50

RoHS (EU)2015/863 Nicht empfehlenswert für neue Designs

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DX31A-20S(50)
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Schraube
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
  • DX31A-20S(50)
  • CL-Nummer
  • CL0230-0101-6-50
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Schraube
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • 48 hours h
  • Steckzyklen
  • 1000
  • Anzahl der Kontakte
  • 20
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 1.27 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Schraube
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 125.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • THT
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
  • 1.27 mm
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Beschichtungsstärke
  • Versetzte Führungsschiene
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Nickel
  • Gehäusematerial
  • Zinklegierung
  • Kontaktart
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 300 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 10.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 33.4 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 17.6 mm
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 60 PCS
  • Masse
  • 7.2 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 600 PCS
  • Bemerkung

Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen