Global icon

DX30AM-50P

CL0230-5028-5-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DX30AM-50P
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • DX30AM-50P
  • CL-Nummer
  • CL0230-5028-5-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • 48 hours h
  • Steckzyklen
  • 1000
  • Anzahl der Kontakte
  • 50
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 1.27 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Schneidklemmverbindung
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 28
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 28
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
  • Einheit
  • Bestückungsabstand
  • 1.27 mm
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Beschichtungsstärke
  • 0.3 μm
  • Versetzte Führungsschiene
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Nickel
  • Gehäusematerial
  • Stahl
  • Kontaktart
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 500 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 9.1 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 39.95 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 12.6 mm
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 45 PCS
  • Masse
  • 6.9 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 400 PCS
  • Bemerkung

Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen