Global icon

EX10F-280S

CL0232-0625-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • EX10F-280S
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
  • EX10F-280S
  • CL-Nummer
  • CL0232-0625-0-00
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • 10000
  • Anzahl der Kontakte
  • 280
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • THT
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
  • -25 ℃
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
  • 0.8 mm
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 4
  • Beschichtungsstärke
  • 0.5 μm
  • Versetzte Führungsschiene
  • Ja
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Plastik
  • Kontaktart
  • Gehäusefarbe
  • Beige
  • Metallabschirmungen
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 400 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 10.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 79.4 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 27.5 mm
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 18 PCS
  • Masse
  • 17.69 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 216 PCS
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Rechtwinklig  
Stecker 
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen