EX10E-280S
CL0232-0627-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- EX10E-280S
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- EX10E-280S
- CL-Nummer
- CL0232-0627-5-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 280
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
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
- 0.8 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 4
- Beschichtungsstärke
- 0.5 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Ja
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Beige
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 400 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 10.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 79.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 22.0 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 18 PCS
- Masse
- 15.06 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 216 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [EX10E-280S_CL0232-0627-5-00_2DDrawing_0000904676.pdf: 196 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [EX10E-280S_CL0232-0627-5-00_2DDrawing_0000430832.pdf: 196 KB]
- Datenblatt - English [EX10E-280S_CL0232-0627-5-00_SpecSheet_0000155294.pdf: 91 KB]
- Datenblatt - 日本語 [EX10E-280S_CL0232-0627-5-00_SpecSheet_0001048919.pdf: 96 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Rechtwinklig
Stecker
Stecker