TJ50A-2022SCA(30)
CL0236-3104-9-30
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TJ50A-2022SCA(30)
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
- TJ50A-2022SCA(30)
- CL-Nummer
- CL0236-3104-9-30
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 130.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 130.0 V
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- 0.76 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 1230 V Max.
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
- 100 PCS
- Masse
- 0.24 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TJ50A-2022SCA(30)_CL0236-3104-9-30_2DDrawing_0001151466.pdf: 42 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TJ50A-2022SCA(30)_CL0236-3104-9-30_2DDrawing_0001151467.pdf: 42 KB]
- Datenblatt - English [TJ50A-2022SCA(30)_CL0236-3104-9-30_SpecSheet_0001147737.pdf: 137 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TJ50A-2022SCA(30)_CL0236-3104-9-30_SpecSheet_0001147736.pdf: 164 KB]
- Produktrichtlinien - English [TJ50A-2022SCA(30)_CL0236-3104-9-30_Guideline_0000121401.pdf: 485 KB]
- Produktrichtlinien - English [TJ50A-2022SCA(30)_CL0236-3104-9-30_Guideline_0001471710.pdf: 1,792 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [TJ50A-2022SCA(30)_CL0236-3104-9-30_Guideline_0000106384.pdf: 493 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [TJ50A-2022SCA(30)_CL0236-3104-9-30_Guideline_0000106390.pdf: 261 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [TJ50A-2022SCA(30)_CL0236-3104-9-30_Guideline_0001471709.pdf: 1,935 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen