TJ-KY-SD
CL0236-3115-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TJ-KY-SD
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Coding Key
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
- TJ-KY-SD
- CL-Nummer
- CL0236-3115-5-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Coding Key
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Zinklegierung
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 12.6 mm
- Steckverbinderlänge
- 12.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.3 mm
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
- 50 PCS
- Masse
- 3.1 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TJ-KY-SD_CL0236-3115-5-00_2DDrawing_0001120706.pdf: 27 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TJ-KY-SD_CL0236-3115-5-00_2DDrawing_0000722260.pdf: 57 KB]
- Datenblatt - English [TJ-KY-SD_CL0236-3115-5-00_SpecSheet_0001134169.pdf: 129 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TJ-KY-SD_CL0236-3115-5-00_SpecSheet_0001049790.pdf: 128 KB]
- Produktrichtlinien - English [TJ-KY-SD_CL0236-3115-5-00_Guideline_0001471710.pdf: 1,792 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [TJ-KY-SD_CL0236-3115-5-00_Guideline_0001471709.pdf: 1,935 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen