TJ50L(1)-4P-C(8.4)
CL0236-3228-1-00
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- TJ50L(1)-4P-C(8.4)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- TJ50L(1)-4P-C(8.4)
- CL-Nummer
- CL0236-3228-1-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 4.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
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
- -40 ℃
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
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 13.6 mm
- Steckverbinderlänge
- 31.35 mm
- Steckverbinderbreite
- 31.8 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 60 PCS
- Masse
- 21.8 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 120 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TJ50L(1)-4P-C(8.4)_CL0236-3228-1-00_2DDrawing_0001418899.pdf: 210 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TJ50L(1)-4P-C(8.4)_CL0236-3228-1-00_2DDrawing_0000434576.pdf: 180 KB]
- Datenblatt - English [TJ50L(1)-4P-C(8.4)_CL0236-3228-1-00_SpecSheet_0001418900.pdf: 90 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TJ50L(1)-4P-C(8.4)_CL0236-3228-1-00_SpecSheet_0001050326.pdf: 184 KB]