Global icon

UX60SC-MB-5ST(87)

CL0240-0016-6-87

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • UX60SC-MB-5ST(87)
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
  • UX60SC-MB-5ST(87)
  • CL-Nummer
  • CL0240-0016-6-87
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • MiniUSB
  • Industriestandard
  • USB2.0
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • USB2.0
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 0.48 Gbps
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • 5000
  • Anzahl der Kontakte
  • 5
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 0.8 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 30.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
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
  • 75 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -30 ℃
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
  • 0.8 mm
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Beschichtungsstärke
  • Versetzte Führungsschiene
  • Nein
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Zinn
  • Gehäusematerial
  • Kontaktart
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 100 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 3.95 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 9.8 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 7.0 mm
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
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 1500 PCS
  • Masse
  • 0.488 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1500 PCS
  • Bemerkung
  • Plastic reel, Improved embossed carrier tape

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen