UX60SC-MB-5S8(87)
CL0240-0020-3-87
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- UX60SC-MB-5S8(87)
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
- UX60SC-MB-5S8(87)
- CL-Nummer
- CL0240-0020-3-87
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- MiniUSB
- Industriestandard
- USB2.0
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.48 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 5000
- Anzahl der Kontakte
- 5
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.8 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
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
- 75 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
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
- 0.8 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Zinn
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 3.9 mm
- Steckverbinderlänge
- 7.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.0 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Masse
- 0.44 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
- Plastic reel, Improved embossed carrier tape
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [UX60SC-MB-5S8(87)_CL0240-0020-3-87_2DDrawing_0001675820.pdf: 88 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [UX60SC-MB-5S8(87)_CL0240-0020-3-87_2DDrawing_0001675819.pdf: 85 KB]
- Datenblatt - English [UX60SC-MB-5S8(87)_CL0240-0020-3-87_SpecSheet_0001675822.pdf: 156 KB]
- Datenblatt - 日本語 [UX60SC-MB-5S8(87)_CL0240-0020-3-87_SpecSheet_0001675821.pdf: 166 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker