Global icon

ST40X-18S-CVR(30)

CL0241-0016-2-30

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • ST40X-18S-CVR(30)
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 18, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • ST40X-18S-CVR(30)
  • CL-Nummer
  • CL0241-0016-2-30
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
  • h
  • Steckzyklen
  • 10000
  • Anzahl der Kontakte
  • 18
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0 V
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
  • 80 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -30 ℃
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
  • 1.0 mm
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Beschichtungsstärke
  • 0.2 μm
  • Versetzte Führungsschiene
  • Nein
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Plastik
  • Kontaktart
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Metallabschirmungen
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 350 V Max.
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
  • 5.6 mm
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 500 PCS
  • Masse
  • 3.259 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 500 PCS
  • Bemerkung