ST40X-BS(5.8)
CL0241-0025-3-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- ST40X-BS(5.8)
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- ST40X-BS(5.8)
- CL-Nummer
- CL0241-0025-3-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
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
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 80 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Gummi
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 9.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 12.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.9 mm
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Masse
- 0.24 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 6000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ST40X-BS(5.8)_CL0241-0025-3-00_2DDrawing_0000964544.pdf: 29 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ST40X-BS(5.8)_CL0241-0025-3-00_2DDrawing_0000721925.pdf: 62 KB]
- Datenblatt - English [ST40X-BS(5.8)_CL0241-0025-3-00_SpecSheet_0000149001.pdf: 29 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ST40X-BS(5.8)_CL0241-0025-3-00_SpecSheet_0001047579.pdf: 29 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker