ST80X-24S(30)
CL0241-0037-2-30
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ST80X-24S(30)
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
- ST80X-24S(30)
- CL-Nummer
- CL0241-0037-2-30
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 24
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
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
- 80 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
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
- 1.0 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 350 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 400 PCS
- Masse
- 1.2 g
- Abklebeband
- Ja
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 400 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ST80X-24S(30)_CL0241-0037-2-30_2DDrawing_0001151890.pdf: 121 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ST80X-24S(30)_CL0241-0037-2-30_2DDrawing_0001151889.pdf: 119 KB]
- Datenblatt - English [ST80X-24S(30)_CL0241-0037-2-30_SpecSheet_0001152162.pdf: 145 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ST80X-24S(30)_CL0241-0037-2-30_SpecSheet_0001152161.pdf: 170 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]