ST40X-BS(4.0)
CL0241-0054-1-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- ST40X-BS(4.0)
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- ST40X-BS(4.0)
- CL-Nummer
- CL0241-0054-1-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
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
- 80 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Gummi
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 6.4 mm
- Steckverbinderlänge
- 9.25 mm
- Steckverbinderbreite
- 11.95 mm
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
- 100 PCS
- Masse
- 0.16 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ST40X-BS(4.0)_CL0241-0054-1-00_2DDrawing_0000964560.pdf: 51 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ST40X-BS(4.0)_CL0241-0054-1-00_2DDrawing_0000721980.pdf: 60 KB]
- Datenblatt - English [ST40X-BS(4.0)_CL0241-0054-1-00_SpecSheet_0000151553.pdf: 30 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ST40X-BS(4.0)_CL0241-0054-1-00_SpecSheet_0001047909.pdf: 29 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker