Global icon

ST40X-BS1(6.8)

CL0241-0064-5-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • ST40X-BS1(6.8)
  • Steckverbindertyp
  • Andere
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
  • ST40X-BS1(6.8)
  • CL-Nummer
  • CL0241-0064-5-00
  • Steckverbindertyp
  • Andere
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
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
  • 80 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -30 ℃
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
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Gummi
  • Kontaktart
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 11.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 15.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 13.3 mm
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Masse
  • 0.39 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 2000 PCS
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen