Global icon

DH-LNA-W16

CL0244-0005-5-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DH-LNA-W16
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Lock screw
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
  • DH-LNA-W16
  • CL-Nummer
  • CL0244-0005-5-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Lock screw
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
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
  • -25 ℃
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
  • Zubehör
  • Bestückungsabstand
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Beschichtungsstärke
  • Versetzte Führungsschiene
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Kontaktart
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 3.6 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 3.6 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 14.4 mm
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
  • 200 PCS
  • Masse
  • 0.65 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 10000 PCS
  • Bemerkung