DH60-51P
CL0244-0008-3-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DH60-51P
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
- DH60-51P
- CL-Nummer
- CL0244-0008-3-00
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
- 2.5 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 1000
- Anzahl der Kontakte
- 51
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Schraube
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
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
- -25 ℃
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
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 250 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderhöhe
- 5.4 mm
- Steckverbinderlänge
- 42.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.0 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 50 PCS
- Masse
- 2.55 g
- Abklebeband
- Nein
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DH60-51P_CL0244-0008-3-00_2DDrawing_0000904158.pdf: 436 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DH60-51P_CL0244-0008-3-00_2DDrawing_0000818038.pdf: 300 KB]
- Datenblatt - English [DH60-51P_CL0244-0008-3-00_SpecSheet_0000153568.pdf: 111 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DH60-51P_CL0244-0008-3-00_SpecSheet_0000987340.pdf: 122 KB]