DH-27-CV2B
CL0244-0014-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DH-27-CV2B
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Cover case
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
- DH-27-CV2B
- CL-Nummer
- CL0244-0014-6-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Cover case
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- 27
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Schraube
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
- -25 ℃
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
- Schutzhülle
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 11.7 mm
- Steckverbinderlänge
- 31.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 39.0 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Cable outer dia. 6.4 to 7.8
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Masse
- 8.48 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DH-27-CV2B_CL0244-0014-6-00_2DDrawing_0000904199.pdf: 111 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DH-27-CV2B_CL0244-0014-6-00_2DDrawing_0000429503.pdf: 110 KB]
- Datenblatt - English [DH-27-CV2B_CL0244-0014-6-00_SpecSheet_0000153691.pdf: 64 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DH-27-CV2B_CL0244-0014-6-00_SpecSheet_0001048471.pdf: 101 KB]