DH30B-27S
CL0244-0018-7-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DH30B-27S
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- DH30B-27S
- CL-Nummer
- CL0244-0018-7-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- 2.5 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 1000
- Anzahl der Kontakte
- 27
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
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
- Schneidklemmverbindung
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
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
- Einheit
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 250 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 9.55 mm
- Steckverbinderlänge
- 19.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 16.02 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 0.92 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 50 PCS
- Masse
- 4.17 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DH30B-27S_CL0244-0018-7-00_2DDrawing_0000904219.pdf: 150 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DH30B-27S_CL0244-0018-7-00_2DDrawing_0000429537.pdf: 162 KB]
- Datenblatt - English [DH30B-27S_CL0244-0018-7-00_SpecSheet_0000153758.pdf: 107 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DH30B-27S_CL0244-0018-7-00_SpecSheet_0001048475.pdf: 111 KB]