Global icon

DH60A-27P

CL0244-0029-3-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DH60A-27P
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
  • DH60A-27P
  • CL-Nummer
  • CL0244-0029-3-00
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
  • 2.5 Gbps
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • 48 hours h
  • Steckzyklen
  • 1000
  • Anzahl der Kontakte
  • 27
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 1.0 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 125.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
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
  • -25 ℃
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
  • 0.5 mm
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Beschichtungsstärke
  • 0.2 μm
  • Versetzte Führungsschiene
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Nicht rostender Stahl
  • Kontaktart
  • Männlich
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 250 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 50.0 mΩ Max.
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Steckverbinderhöhe
  • 5.4 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 30.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 13.2 mm
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 70 PCS
  • Masse
  • 2.6 g
  • Abklebeband
  • Nein
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1400 PCS
  • Bemerkung