Global icon

DH-27-CMB(7.3)

CL0244-0032-8-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DH-27-CMB(7.3)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Clamp metal
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
  • DH-27-CMB(7.3)
  • CL-Nummer
  • CL0244-0032-8-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Clamp metal
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • Anzahl der Kontakte
  • 27
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
  • -25 ℃
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
  • Codeklemme
  • Bestückungsabstand
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Beschichtungsstärke
  • Versetzte Führungsschiene
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Kontaktart
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 9.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 14.4 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.5 mm
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • 7.3 mm
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Masse
  • 0.5 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 3000 PCS
  • Bemerkung