Global icon

DH60A-51P-L

CL0244-0058-1-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DH60A-51P-L
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
  • DH60A-51P-L
  • CL-Nummer
  • CL0244-0058-1-00
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
  • 2.5 Gbps
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • 48 hours h
  • Steckzyklen
  • 1000
  • Anzahl der Kontakte
  • 51
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
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
  • -25 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • 0
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • 35th Nicht enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Bestückungsabstand
  • 0.5 mm
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Beschichtungsstärke
  • 0.2 μm
  • Versetzte Führungsschiene
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Nicht rostender Stahl
  • Kontaktart
  • Männlich
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 250 V Max.
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 50 PCS
  • Masse
  • 3.366 g
  • Abklebeband
  • Nein
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1000 PCS
  • Bemerkung