DH-17P-DC
CL0244-0061-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DH-17P-DC
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Dust cap
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
- DH-17P-DC
- CL-Nummer
- CL0244-0061-6-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Dust cap
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- 17
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
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- 0
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Zubehör
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Plastik
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
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
- 100 PCS
- Masse
- 0.711 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DH-17P-DC_CL0244-0061-6-00_2DDrawing_0001458738.pdf: 36 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DH-17P-DC_CL0244-0061-6-00_2DDrawing_0000431631.pdf: 90 KB]
- Datenblatt - English [DH-17P-DC_CL0244-0061-6-00_SpecSheet_0001460269.pdf: 59 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DH-17P-DC_CL0244-0061-6-00_SpecSheet_0001049189.pdf: 51 KB]