DH-37-CMB(7.8)(01)
CL0244-0065-7-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DH-37-CMB(7.8)(01)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Clamp metal
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
- DH-37-CMB(7.8)(01)
- CL-Nummer
- CL0244-0065-7-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Clamp metal
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- 37
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
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- 0
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Codeklemme
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 11.7 mm
- Steckverbinderlänge
- 15.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.1 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 7.8 mm
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Masse
- 0.89 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Andere
- Bemerkung
- 100 pieces / pack
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DH-37-CMB(7.8)(01)_CL0244-0065-7-01_2DDrawing_0000964684.pdf: 59 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DH-37-CMB(7.8)(01)_CL0244-0065-7-01_2DDrawing_0000722177.pdf: 60 KB]
- Datenblatt - English [DH-37-CMB(7.8)(01)_CL0244-0065-7-01_SpecSheet_0000156582.pdf: 48 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DH-37-CMB(7.8)(01)_CL0244-0065-7-01_SpecSheet_0000755068.pdf: 46 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen