LX60-16S
CL0245-0001-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- LX60-16S
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
- LX60-16S
- CL-Nummer
- CL0245-0001-0-00
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 5000
- Anzahl der Kontakte
- 16
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
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
- 70 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Beschichtungsstärke
- 0.3 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Gold
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 250 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 70.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 12.1 mm
- Steckverbinderlänge
- 2.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.5 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 2000 PCS
- Masse
- 0.29 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [LX60-16S_CL0245-0001-0-00_2DDrawing_0000903005.pdf: 304 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [LX60-16S_CL0245-0001-0-00_2DDrawing_0000424656.pdf: 301 KB]
- Datenblatt - English [LX60-16S_CL0245-0001-0-00_SpecSheet_0000150201.pdf: 89 KB]
- Datenblatt - 日本語 [LX60-16S_CL0245-0001-0-00_SpecSheet_0001047634.pdf: 165 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker
Stecker