LX60-20S
CL0245-0016-8-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- LX60-20S
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am November. 11, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- LX60-20S
- CL-Nummer
- CL0245-0016-8-00
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 5000
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
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
- 70 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 34th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Beschichtungsstärke
- 0.3 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Gold
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 250 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 70.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 14.1 mm
- Steckverbinderlänge
- 2.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.5 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 2000 PCS
- Masse
- 0.33 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [LX60-20S_CL0245-0016-8-00_2DDrawing_0000903297.pdf: 324 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [LX60-20S_CL0245-0016-8-00_2DDrawing_0000425379.pdf: 318 KB]
- Datenblatt - English [LX60-20S_CL0245-0016-8-00_SpecSheet_0000151059.pdf: 90 KB]
- Datenblatt - 日本語 [LX60-20S_CL0245-0016-8-00_SpecSheet_0001047715.pdf: 93 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker