Global icon

LX40-12P(02)

CL0245-0019-6-02

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • LX40-12P(02)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • LX40-12P(02)
  • CL-Nummer
  • CL0245-0019-6-02
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • Anzahl der Kontakte
  • 12
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 0.5 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 50.0 V
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
  • Löten
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 70 ℃
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
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Kontaktart
  • Männlich
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Nein
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Nein
  • Prüfspannung
  • Kontaktwiderstand
  • 70.0 mΩ Max.
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 14.8 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 8.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 27.6 mm
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • 4.0 mm
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 50 PCS
  • Masse
  • 0.66 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 500 PCS
  • Bemerkung
  • No hood , clamp , tapping screw.

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Rechtwinklig  
Buchse 
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen