Global icon

MT50B-1822PCFA

CL0248-0005-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • MT50B-1822PCFA
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • MT50B-1822PCFA
  • CL-Nummer
  • CL0248-0005-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • IP 67
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • 200
  • Anzahl der Kontakte
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Betriebsstrom
  • 7.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 500.0 V
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
  • Crimpen
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 22
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 18
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 105 ℃
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
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Kontaktart
  • Männlich
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • Kontaktwiderstand
  • 10.0 mΩ Max.
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • Steckverbinderlänge
  • Steckverbinderbreite
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 2.1 mm
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 6000 PCS
  • Masse
  • 0.092 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 6000 PCS
  • Bemerkung

Artikelnummer Werkzeugausführung Werkzeugname
Applikator