MT50W-6BS-C(11)
CL0248-0009-1-11
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- MT50W-6BS-C(11)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- 6pos. Female crimp case
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
- MT50W-6BS-C(11)
- CL-Nummer
- CL0248-0009-1-11
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- 6pos. Female crimp case
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- IP 67
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 200
- Anzahl der Kontakte
- 6
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
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Gehäuse
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Nein
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 200 PCS
- Masse
- 0.72 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1600 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [MT50W-6BS-C(11)_CL0248-0009-1-11_2DDrawing_0001143294.pdf: 42 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [MT50W-6BS-C(11)_CL0248-0009-1-11_2DDrawing_0001115067.pdf: 39 KB]
- Datenblatt - English [MT50W-6BS-C(11)_CL0248-0009-1-11_SpecSheet_0001143295.pdf: 132 KB]
- Datenblatt - 日本語 [MT50W-6BS-C(11)_CL0248-0009-1-11_SpecSheet_0001115068.pdf: 145 KB]
- Zertifizierungen (UL) [MT50W-6BS-C(11)_CL0248-0009-1-11_Certifications_UL_0001457569.pdf: 560 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [MT50W-6BS-C(11)_CL0248-0009-1-11_Certifications_cUL_0001457570.pdf: 560 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]