MT50WA-8A/6BS-CVL(9.0)
CL0248-0027-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- MT50WA-8A/6BS-CVL(9.0)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Receptacle cover case
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
- MT50WA-8A/6BS-CVL(9.0)
- CL-Nummer
- CL0248-0027-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Receptacle cover case
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- IP 67
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 200
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
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Schutzhülle
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Zinklegierung
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Nein
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 200 PCS
- Masse
- 9.2 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [MT50WA-8A/6BS-CVL(9.0)_CL0248-0027-0-00_2DDrawing_0001312129.pdf: 227 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [MT50WA-8A/6BS-CVL(9.0)_CL0248-0027-0-00_2DDrawing_0001278408.pdf: 208 KB]
- Datenblatt - English [MT50WA-8A/6BS-CVL(9.0)_CL0248-0027-0-00_SpecSheet_0001312128.pdf: 171 KB]
- Datenblatt - 日本語 [MT50WA-8A/6BS-CVL(9.0)_CL0248-0027-0-00_SpecSheet_0001646069.pdf: 195 KB]
- Zertifizierungen (UL) [MT50WA-8A/6BS-CVL(9.0)_CL0248-0027-0-00_Certifications_UL_0001457569.pdf: 560 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [MT50WA-8A/6BS-CVL(9.0)_CL0248-0027-0-00_Certifications_cUL_0001457570.pdf: 560 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]