MT50WA-8A/6BP-FL
CL0248-0029-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- MT50WA-8A/6BP-FL
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Plug cover case
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 31, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- MT50WA-8A/6BP-FL
- CL-Nummer
- CL0248-0029-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Plug cover case
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- IP 67
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 200
- Anzahl der Kontakte
- 14
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Verriegelungshebel
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
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Schutzhülle
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Zinklegierung
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Nein
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schraube
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 200 PCS
- Masse
- 4.54 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [MT50WA-8A/6BP-FL_CL0248-0029-0-00_2DDrawing_0001597802.pdf: 176 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [MT50WA-8A/6BP-FL_CL0248-0029-0-00_2DDrawing_0001597800.pdf: 146 KB]
- Datenblatt - English [MT50WA-8A/6BP-FL_CL0248-0029-0-00_SpecSheet_0001597803.pdf: 169 KB]
- Datenblatt - 日本語 [MT50WA-8A/6BP-FL_CL0248-0029-0-00_SpecSheet_0001597801.pdf: 191 KB]
- Zertifizierungen (UL) [MT50WA-8A/6BP-FL_CL0248-0029-0-00_Certifications_UL_0001457569.pdf: 560 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [MT50WA-8A/6BP-FL_CL0248-0029-0-00_Certifications_cUL_0001457570.pdf: 560 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]