IX60G-A-10P(01)
CL0251-0016-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- IX60G-A-10P(01)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 27, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- IX60G-A-10P(01)
- CL-Nummer
- CL0251-0016-0-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- IEC 61076-3-124
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA
- Leistungsmerkmale
- CAT6A
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 10.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 5000
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
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
- -40 ℃
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
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- 0.05 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Ja
- Oberflächenveredelung
- Zinn
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Grau
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 500 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderhöhe
- 5.7 mm
- Steckverbinderlänge
- 10.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 11.65 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 550 PCS
- Masse
- 1.52 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 550 PCS
Andere
- Bemerkung
- Contact Area Plating : Palladium-Nickel Plated+Gold Plated
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [IX60G-A-10P(01)_CL0251-0016-0-01_2DDrawing_0001253438.pdf: 225 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [IX60G-A-10P(01)_CL0251-0016-0-01_2DDrawing_0001253437.pdf: 203 KB]
- Datenblatt - English [IX60G-A-10P(01)_CL0251-0016-0-01_SpecSheet_0001253440.pdf: 221 KB]
- Datenblatt - 日本語 [IX60G-A-10P(01)_CL0251-0016-0-01_SpecSheet_0001253439.pdf: 265 KB]
- Produktrichtlinien - English [IX60G-A-10P(01)_CL0251-0016-0-01_Guideline_0001622569.pdf: 2,985 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [IX60G-A-10P(01)_CL0251-0016-0-01_Guideline_0001496922.pdf: 3,432 KB]
- Zertifizierungen (UL) [IX60G-A-10P(01)_CL0251-0016-0-01_Certifications_UL_0001457554.pdf: 569 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [IX60G-A-10P(01)_CL0251-0016-0-01_Certifications_cUL_0001457555.pdf: 569 KB]