IX61G2-A-10P
CL0251-0087-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- IX61G2-A-10P
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 27, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- IX61G2-A-10P
- CL-Nummer
- CL0251-0087-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- IEC 61076-3-124
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA
- Leistungsmerkmale
- CAT6A
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 10.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 5000
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
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
- -40 ℃
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
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Ja
- Oberflächenveredelung
- Zinn
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Grau
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 500 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderhöhe
- 9.4 mm
- Steckverbinderlänge
- 8.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.8 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 400 PCS
- Masse
- 1.54 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 400 PCS
Andere
- Bemerkung
- A key
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [IX61G2-A-10P_CL0251-0087-0-00_2DDrawing_0001349260.pdf: 254 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [IX61G2-A-10P_CL0251-0087-0-00_2DDrawing_0001349259.pdf: 232 KB]
- Datenblatt - English [IX61G2-A-10P_CL0251-0087-0-00_SpecSheet_0001349263.pdf: 221 KB]
- Datenblatt - 日本語 [IX61G2-A-10P_CL0251-0087-0-00_SpecSheet_0001349262.pdf: 267 KB]
- Produktrichtlinien - English [IX61G2-A-10P_CL0251-0087-0-00_Guideline_0001393914.pdf: 148 KB]
- Produktrichtlinien - English [IX61G2-A-10P_CL0251-0087-0-00_Guideline_0001622569.pdf: 2,985 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [IX61G2-A-10P_CL0251-0087-0-00_Guideline_0001393913.pdf: 160 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [IX61G2-A-10P_CL0251-0087-0-00_Guideline_0001496922.pdf: 3,432 KB]
- Zertifizierungen (UL) [IX61G2-A-10P_CL0251-0087-0-00_Certifications_UL_0001457554.pdf: 569 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [IX61G2-A-10P_CL0251-0087-0-00_Certifications_cUL_0001457555.pdf: 569 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP) [IX61G2-A-10P_CL0251-0087-0-00_3DDrawing_STEP_0001607957S.zip: 242 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]