Global icon

IX61G2-C-10P

CL0251-0089-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • IX61G2-C-10P
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 27, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • IX61G2-C-10P
  • CL-Nummer
  • CL0251-0089-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • IEC 61076-3-124
  • Sicherheitsstandards
  • UL, C-UL/CSA
  • Leistungsmerkmale
  • CAT6A
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 10.0 Gbps
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • 5000
  • Anzahl der Kontakte
  • 10
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 1.0 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 50.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 60.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
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
  • 0.5 mm
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Beschichtungsstärke
  • Versetzte Führungsschiene
  • Schlüssel
  • Ja
  • Oberflächenveredelung
  • Zinn
  • Gehäusematerial
  • Nicht rostender Stahl
  • Kontaktart
  • Männlich
  • Gehäusefarbe
  • Grau
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 500 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Steckverbinderhöhe
  • 9.4 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 8.8 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 12.8 mm
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
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 400 PCS
  • Masse
  • 1.54 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 400 PCS
  • Bemerkung
  • C Key

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]