IX35G2-B-10S-CV(7.0)(01)
CL0251-0102-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- IX35G2-B-10S-CV(7.0)(01)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 27, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- IX35G2-B-10S-CV(7.0)(01)
- CL-Nummer
- CL0251-0102-0-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- IEC 61076-3-124
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA
- Leistungsmerkmale
- CAT6A
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 10.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 5000
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Schneidklemmverbindung
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 30
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 30
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Ja
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 500 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 17.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 9.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 28.6 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 7.2 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 6.3 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Masse
- 4.92 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [IX35G2-B-10S-CV(7.0)(01)_CL0251-0102-0-01_2DDrawing_0001553489.pdf: 249 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [IX35G2-B-10S-CV(7.0)(01)_CL0251-0102-0-01_2DDrawing_0001553488.pdf: 282 KB]
- Datenblatt - English [IX35G2-B-10S-CV(7.0)(01)_CL0251-0102-0-01_SpecSheet_0001553491.pdf: 168 KB]
- Datenblatt - 日本語 [IX35G2-B-10S-CV(7.0)(01)_CL0251-0102-0-01_SpecSheet_0001553490.pdf: 202 KB]
- Zertifizierungen (UL) [IX35G2-B-10S-CV(7.0)(01)_CL0251-0102-0-01_Certifications_UL_0001457554.pdf: 569 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [IX35G2-B-10S-CV(7.0)(01)_CL0251-0102-0-01_Certifications_cUL_0001457555.pdf: 569 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [IX35G2-B-10S-CV(7.0)(01)_CL0251-0102-0-01_CableAsseyInstruction_0001243166.pdf: 2,444 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [IX35G2-B-10S-CV(7.0)(01)_CL0251-0102-0-01_CableAsseyInstruction_0001243165.pdf: 2,295 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder