IX30GWP-B-10S-CVX(01)
CL0251-0104-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- IX30GWP-B-10S-CVX(01)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- IX30GWP-B-10S-CVX(01)
- CL-Nummer
- CL0251-0104-0-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- IEC 61076-3-124
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA
- Leistungsmerkmale
- CAT6A
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 10.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- IP 65, IP 67
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 750
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- drücken-ziehen
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Schneidklemmverbindung
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 26
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 70 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 500 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 16.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 20.1 mm
- Steckverbinderbreite
- 48.0 mm
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
- Box
- Kaufeinheit
- 10 PCS
- Masse
- 9.78 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 140 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [IX30GWP-B-10S-CVX(01)_CL0251-0104-0-01_2DDrawing_0001642214.pdf: 287 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [IX30GWP-B-10S-CVX(01)_CL0251-0104-0-01_2DDrawing_0001642213.pdf: 313 KB]
- Datenblatt - English [IX30GWP-B-10S-CVX(01)_CL0251-0104-0-01_SpecSheet_0001642216.pdf: 161 KB]
- Datenblatt - 日本語 [IX30GWP-B-10S-CVX(01)_CL0251-0104-0-01_SpecSheet_0001642215.pdf: 186 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [IX30GWP-B-10S-CVX(01)_CL0251-0104-0-01_Guideline_0001672993.pdf: 2,168 KB]
- Zertifizierungen (UL) [IX30GWP-B-10S-CVX(01)_CL0251-0104-0-01_Certifications_UL_0001699804.pdf: 384 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [IX30GWP-B-10S-CVX(01)_CL0251-0104-0-01_Certifications_cUL_0001699805.pdf: 384 KB]
Montageanleitung