IXGWP-FL-DC
CL0251-0108-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- IXGWP-FL-DC
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 27, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- IXGWP-FL-DC
- CL-Nummer
- CL0251-0108-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA
- Leistungsmerkmale
- CAT6A
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 10.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- IP 65, IP 67
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 100
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- drücken-ziehen
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
- 70 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
- Zubehör
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 15.4 mm
- Steckverbinderlänge
- 130.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 17.42 mm
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 10 PCS
- Masse
- 2.98 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 140 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [IXGWP-FL-DC_CL0251-0108-0-00_2DDrawing_0001656066.pdf: 72 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [IXGWP-FL-DC_CL0251-0108-0-00_2DDrawing_0001656064.pdf: 74 KB]
- Datenblatt - English [IXGWP-FL-DC_CL0251-0108-0-00_SpecSheet_0001656067.pdf: 60 KB]
- Datenblatt - 日本語 [IXGWP-FL-DC_CL0251-0108-0-00_SpecSheet_0001656065.pdf: 107 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [IXGWP-FL-DC_CL0251-0108-0-00_Guideline_0001672993.pdf: 2,168 KB]