IX40G-B-10P-JC(7.0)(01)
CL0251-0111-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- IX40G-B-10P-JC(7.0)(01)
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 27, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- IX40G-B-10P-JC(7.0)(01)
- CL-Nummer
- CL0251-0111-0-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- IEC 61076-3-124
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Leistungsmerkmale
- CAT6A
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 10.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 5000
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
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
- -40 ℃
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
- 2
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Ja
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 500 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 11.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 15.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 28.6 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Masse
- 4.9 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [IX40G-B-10P-JC(7.0)(01)_CL0251-0111-0-01_2DDrawing_0001546309.pdf: 165 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [IX40G-B-10P-JC(7.0)(01)_CL0251-0111-0-01_2DDrawing_0001546307.pdf: 188 KB]
- Datenblatt - English [IX40G-B-10P-JC(7.0)(01)_CL0251-0111-0-01_SpecSheet_0001546310.pdf: 100 KB]
- Datenblatt - 日本語 [IX40G-B-10P-JC(7.0)(01)_CL0251-0111-0-01_SpecSheet_0001546308.pdf: 175 KB]
- Produktrichtlinien - English [IX40G-B-10P-JC(7.0)(01)_CL0251-0111-0-01_Guideline_0001622569.pdf: 2,985 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [IX40G-B-10P-JC(7.0)(01)_CL0251-0111-0-01_Guideline_0001496922.pdf: 3,432 KB]
- Zertifizierungen (UL) [IX40G-B-10P-JC(7.0)(01)_CL0251-0111-0-01_Certifications_UL_0001457554.pdf: 569 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [IX40G-B-10P-JC(7.0)(01)_CL0251-0111-0-01_Certifications_cUL_0001457555.pdf: 569 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Vorträge[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Vorträge[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Vorträge[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Informationsblatt[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Informationsblatt[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Informationsblatt[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]