Global icon

IX31G2-A-10S-CV(7.0)(01)

CL0251-0114-0-01

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • IX31G2-A-10S-CV(7.0)(01)
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 27, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • IX31G2-A-10S-CV(7.0)(01)
  • CL-Nummer
  • CL0251-0114-0-01
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • IEC 61076-3-124
  • Sicherheitsstandards
  • UL, C-UL/CSA
  • Leistungsmerkmale
  • CAT6A
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 10.0 Gbps
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • 5000
  • Anzahl der Kontakte
  • 10
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 1.0 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 50.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 60.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Bestückungsseite
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Schneidklemmverbindung
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 25
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 24
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
  • Schlüssel
  • Ja
  • Oberflächenveredelung
  • Nickel
  • Gehäusematerial
  • Nicht rostender Stahl
  • Kontaktart
  • Weiblich
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 500 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 17.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 9.2 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 28.6 mm
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 7.2 mm
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 6.3 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Verpackungsart
  • Kaufeinheit
  • 999999 PCS
  • Masse
  • 4.36 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 999999 PCS
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]