UG-57B/U(40)
CL0301-0018-7-40
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- UG-57B/U(40)
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- N
- Industriestandard
- MIL, JIS, IEC
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am December. 29, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- UG-57B/U(40)
- CL-Nummer
- CL0301-0018-7-40
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- N
- Industriestandard
- MIL, JIS, IEC
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 10.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Silber
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Silber
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
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- N-Plug
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- N-Plug
- Reflektionsdämpfung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Verriegelungsart
- Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Isolierungsmaterial
- PTFE
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
- 20.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 40.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 20.8 mm
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
- 5 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 60.85 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [UG-57B/U(40)_CL0301-0018-7-40_2DDrawing_0001404874.pdf: 35 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [UG-57B/U(40)_CL0301-0018-7-40_2DDrawing_0000633990.pdf: 35 KB]
- Datenblatt - English [UG-57B/U(40)_CL0301-0018-7-40_SpecSheet_0001404875.pdf: 117 KB]
- Datenblatt - 日本語 [UG-57B/U(40)_CL0301-0018-7-40_SpecSheet_0000431502.pdf: 109 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]