BNC-R-14(41)
CL0302-0245-5-41
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BNC-R-14(41)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- BNC
- Industriestandard
- MIL, JIS
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 03, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- BNC-R-14(41)
- CL-Nummer
- CL0302-0245-5-41
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- BNC
- Industriestandard
- MIL, JIS
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 1.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2 Max.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 5000
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Nickel
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
- -55 ℃
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
- Bajonett
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Isolierungsmaterial
- PTFE
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
- 23.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 17.5 mm
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
- 12.0 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
- Contact : Gold plating , Shell : Nickel plating .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]