HRMP-SMPP-18G
CL0311-0006-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HRMP-SMPP-18G
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMP, SMA
- Industriestandard
- MIL
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 25, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- HRMP-SMPP-18G
- CL-Nummer
- CL0311-0006-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMP, SMA
- Industriestandard
- MIL
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 18.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 500
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Verriegelungsart
- Stecken
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Gold
- Isolierungsmaterial
- PTFE
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
- 10.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 10.0 mΩ Max.
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
- 11.3 mm
- Steckverbinderbreite
- 14.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 8.0 mm
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
- 2.19 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HRMP-SMPP-18G_CL0311-0006-0-00_2DDrawing_0001133234.pdf: 31 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HRMP-SMPP-18G_CL0311-0006-0-00_2DDrawing_0001133233.pdf: 29 KB]
- Datenblatt - English [HRMP-SMPP-18G_CL0311-0006-0-00_SpecSheet_0001133237.pdf: 108 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HRMP-SMPP-18G_CL0311-0006-0-00_SpecSheet_0001133236.pdf: 108 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- RF_Report [HRMP-SMPP-18G_CL0311-0006-0-00_RF_Report_SMA-SMP_Adapter_RF_Report.pdf: 512 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- Simulation Model [HRMP-SMPP-18G_CL0311-0006-0-00_Simulation Model _HRMPSMPP-HRMJSMPJ-18G.zip: 8 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder