Global icon

JUG-201A/U(40)

CL0311-0007-8-40

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • JUG-201A/U(40)
  • Steckverbindertyp
  • Adapter
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • BNC, N
  • Industriestandard
  • MIL, JIS, IEC

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • JUG-201A/U(40)
  • CL-Nummer
  • CL0311-0007-8-40
  • Steckverbindertyp
  • Adapter
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • BNC, N
  • Industriestandard
  • MIL, JIS, IEC
  • Wasserdichtigkeit
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Charakteristische Impedanz
  • 50.0 Ω
  • Frequenz (max.)
  • V.S.W.R.
  • Anzahl der Kontakte
  • Steckzyklen
  • 1000
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Beschichtung des mittleren Kontakts
  • Gold
  • Äussere Kontaktbeschichtung
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Schirmdurchmesser
  • Durchmesser des mittleren Leiters
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 85 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -30 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • Reflektionsdämpfung
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Beschichtungsstärke
  • Verriegelungsart
  • Schraube, Bajonett
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Oberflächenveredelung
  • Isolierungsmaterial
  • PTFE
  • Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
  • Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
  • Luftdicht verschlossen
  • Knick
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Leistungsklasse
  • Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
  • Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
  • Leistungsmerkmale
  • Isolierung
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
  • 20.8 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 32.3 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Führungsschienenlänge
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 5 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 35.07 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 60 PCS
  • Bemerkung
  • Contact : Silver plating , Shell : Silver plating .