HRMJ-U.FLP-ST1(40)
CL0311-0385-5-40
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HRMJ-U.FLP-ST1(40)
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HRMJ-U.FLP-ST1(40)
- CL-Nummer
- CL0311-0385-5-40
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 8.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2 Max.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 10000
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
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
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- PTFE
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
- 18.6 mm
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
- 2.244 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200 PCS
Andere
- Bemerkung
- Contact : Gold plating , Shell : U.FL side/Gold plating HRM side/Nickel plating .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HRMJ-U.FLP-ST1(40)_CL0311-0385-5-40_2DDrawing_0000971524.pdf: 92 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HRMJ-U.FLP-ST1(40)_CL0311-0385-5-40_2DDrawing_0000753234.pdf: 105 KB]
- Datenblatt - English [HRMJ-U.FLP-ST1(40)_CL0311-0385-5-40_SpecSheet_0000267067.pdf: 96 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HRMJ-U.FLP-ST1(40)_CL0311-0385-5-40_SpecSheet_0000841739.pdf: 149 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Adapter
Adapter
Gerade
Adapter
Adapter
Gerade
Adapter
Adapter
Gerade
Adapter
Adapter
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse