HRMJ-X.FLP-ST3
CL0311-0450-5-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HRMJ-X.FLP-ST3
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA, X.FL
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HRMJ-X.FLP-ST3
- CL-Nummer
- CL0311-0450-5-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA, X.FL
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 12.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 10000
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
- -40 ℃
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
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Verriegelungsart
- Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Isolierungsmaterial
- PTFE
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
- 6.35 mm
- Steckverbinderbreite
- 18.1 mm
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
- 2.16 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HRMJ-X.FLP-ST3_CL0311-0450-5-00_2DDrawing_0000978279.pdf: 91 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HRMJ-X.FLP-ST3_CL0311-0450-5-00_2DDrawing_0001490529.pdf: 42 KB]
- Datenblatt - English [HRMJ-X.FLP-ST3_CL0311-0450-5-00_SpecSheet_0000337312.pdf: 131 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HRMJ-X.FLP-ST3_CL0311-0450-5-00_SpecSheet_0001082429.pdf: 110 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Adapter
Adapter
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse