H.FL-2LP(A)-066N1-A-(140)
CL0321-0101-0-24
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- H.FL-2LP(A)-066N1-A-(140)
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am November. 11, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- H.FL-2LP(A)-066N1-A-(140)
- CL-Nummer
- CL0321-0101-0-24
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Ja
- Kabellänge
- 140 mm
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 3.0 GHz
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
- 1.32 mm
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
- 34th Nicht enthalten
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.07 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [H.FL-2LP(A)-066N1-A-(140)_CL0321-0101-0-24_2DDrawing_0001308715.pdf: 68 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [H.FL-2LP(A)-066N1-A-(140)_CL0321-0101-0-24_2DDrawing_0001308716.pdf: 59 KB]
- Datenblatt - English [H.FL-2LP(A)-066N1-A-(140)_CL0321-0101-0-24_SpecSheet_0001308714.pdf: 224 KB]
- Datenblatt - 日本語 [H.FL-2LP(A)-066N1-A-(140)_CL0321-0101-0-24_SpecSheet_0001308713.pdf: 108 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]