Global icon

UFL-2LPHF6-062N2D-A-60

CL0321-0369-0-04

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • UFL-2LPHF6-062N2D-A-60
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
  • UFL-2LPHF6-062N2D-A-60
  • CL-Nummer
  • CL0321-0369-0-04
  • Steckverbindertyp
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • Kabelmontage
  • Ja
  • Kabellänge
  • 60 mm
  • Charakteristische Impedanz
  • 50.0 Ω
  • Frequenz (max.)
  • 8.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • Anzahl der Kontakte
  • 1
  • Steckzyklen
  • 30
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Beschichtung des mittleren Kontakts
  • Äussere Kontaktbeschichtung
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • 0.95 mm
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Schirmdurchmesser
  • Durchmesser des mittleren Leiters
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 90 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -40 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Black
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • Reflektionsdämpfung
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • 35th Nicht enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Beschichtungsstärke
  • Verriegelungsart
  • Stecken
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Oberflächenveredelung
  • Isolierungsmaterial
  • Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
  • Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
  • Luftdicht verschlossen
  • Knick
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Leistungsklasse
  • Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
  • Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
  • Leistungsmerkmale
  • Isolierung
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
  • 2.3 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 2.4 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 2.3, 2.4 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Führungsschienenlänge
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Verpackungsart
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.25 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 999999 PCS
  • Bemerkung