Global icon

U.FL-LPHF6-068N3T-A-120

CL0321-0903-0-10

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • U.FL-LPHF6-068N3T-A-120
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
  • U.FL-LPHF6-068N3T-A-120
  • CL-Nummer
  • CL0321-0903-0-10
  • Steckverbindertyp
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • Kabelmontage
  • Ja
  • Kabellänge
  • 120 mm
  • Charakteristische Impedanz
  • 50.0 Ω
  • Frequenz (max.)
  • 8.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • Anzahl der Kontakte
  • 1
  • Steckzyklen
  • 30
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Beschichtung des mittleren Kontakts
  • Äussere Kontaktbeschichtung
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • 1.13 mm
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Schirmdurchmesser
  • Durchmesser des mittleren Leiters
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 90 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -40 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • Reflektionsdämpfung
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • 35th Nicht enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Beschichtungsstärke
  • Verriegelungsart
  • Stecken
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Oberflächenveredelung
  • Isolierungsmaterial
  • Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
  • Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
  • Luftdicht verschlossen
  • Knick
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Leistungsklasse
  • Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
  • Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
  • Leistungsmerkmale
  • Isolierung
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
  • 2.4 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 2.5 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 2.4, 2.5 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Führungsschienenlänge
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.43 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 10000 PCS
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Datenblatt

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]